QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32
QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), actuador termostático para control de temperatura de retorno

Detalles del producto

Peso bruto 0.23 kg
Peso neto 0.22 kg
EAN 5714279227680

 

Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 15-32
Descripción QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), actuador termostático para control de temperatura de retorno
Grupo de productos Soluciones monotubo
Longitud de tuberías capilares [m] 0.6 m
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 45 °C
Tipo QT

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios