CCR+
CCR+

003Z3852

Unidad esclava CCR+, para ampliación del sistema CCR2+/CCR3+, + 16 entradas/salidas

Detalles del producto

Peso bruto 0.3 kg
Peso neto 0.2 kg
EAN 5702428512985

 

Clase de protección IP IP 20
Consumo eléctrico (en espera) [VA] 3 W
Descripción Unidad esclava CCR+, para ampliación del sistema CCR2+/CCR3+, + 16 entradas/salidas
Grupo de productos Equilibrado de agua caliente
Instalación Carril DIN 35 mm
Número de columnas controladas (básico) 16
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo CCR+

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality