Repetidor, 868.42 MHz

014G0591

Este producto ha sido descatalogado.

Unidad repetidor para el sistema Danfoss Link, Z-wave

Detalles del producto

Peso bruto 0.211 Kg
Peso neto 0.211 Kg
Volume 1.305 Liter
EAN 5702425128066

 

Aplicación Residencial (grado de contaminación 2)
Aprobación estándar EC EN 60730
Clase IP termostato 21
Color RAL 9016
Description Unidad repetidor para el sistema Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar inalámbrico Z-wave
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] 50 Hz
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.42 MHz
Grupo de productos Danfoss Link™
Homologación Z-Wave
CE
EAC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Integración del sistema Danfoss Link™
Longitud del cable [m] 3 m
Potencia de transmisión [mW] [Max] 1 mW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo Repeater unit
Tipo de adaptador N/A
Tipo de control del IC Repetidor
Transmisión [m] [Max] 30 m

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality