Aplicación |
District heating |
Carrera [mm] |
12 mm |
Caudal [m3/h] |
28 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] |
5.6 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] |
28 m³/h |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de presión |
PN 16 |
Control del caudal |
Sí |
Controlador de presión |
No |
Description |
Válvula reguladora AFQM PN16 DN65 |
Diámetro [mm] |
65 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Factor de cavitación |
0.5 |
Función |
Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P |
No |
Función VSP: Q |
No |
Función VSP: T |
No |
Grupo de productos |
Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Limitación del caudal |
Sí |
Material de sellado, CV |
EPDM |
Material de sellado, DP |
EPDM |
Material del asiento de la válvula |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, CV |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cono de la válvula, DP |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cuerpo de la válvula |
Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador |
EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos |
Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión |
Fuelle (acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571) |
Número de puertos |
2 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Posición del vástago |
Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] |
0.2 bar |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
20 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula |
DN 65 |
Tamaño del actuador [cm2] |
250 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] |
0.01 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
AFQM |
Tipo de ajuste |
No |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Brida |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
50 m³/h |