AFQM 6, PN 25, DN 50, Caudal [m3/h]: 3.20 - 16.00, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 31 Kg
Peso neto 31 Kg
Volume 201.6 Liter
EAN 5702421808993

 

Aplicación District heating
Carrera [mm] 12 mm
Caudal [m3/h] 16 m³/h
Caudal [m3/h] [Min] 3.2 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 16 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Control del caudal
Controlador de presión No
Description AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.5
Función Controlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal
Material de sellado, CV Metálico
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, CV Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cono de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuador EPDM (laminado y reforzado con fibras)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Nombre del producto en el expediente SCIP AFQM DN40-50
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del vástago Normalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] 0.2 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DN 50
Tamaño de válvula DN 50
Tamaño del actuador [cm2] 250 cm²
Tasa de fugas [% kVS] 0.01
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFQM 6
Tipo de ajuste No
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 32 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality