AFQM 6, PN 16, DN 40, Caudal [m3/h]: 2.20 - 11.00, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G1082
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret.
Peso bruto | 31 Kg |
Peso neto | 31 Kg |
Volume | 211.2 Liter |
EAN | 5702421808962 |
Peso bruto | 31 Kg |
Peso neto | 31 Kg |
Volume | 211.2 Liter |
EAN | 5702421808962 |
Aplicación | District heating |
Carrera [mm] | 8 mm |
Caudal [m3/h] | 11 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 2.2 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 11 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret. |
Diámetro [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.55 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | Metálico |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AFQM DN40-50 |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | DN 40 |
Tamaño de válvula | DN 40 |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 6 |
Tipo de ajuste | No |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 20 m³/h |
Aplicación | District heating |
Carrera [mm] | 8 mm |
Caudal [m3/h] | 11 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 2.2 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 11 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 brida, impulsión/ret. |
Diámetro [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.55 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | Metálico |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AFQM DN40-50 |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | DN 40 |
Tamaño de válvula | DN 40 |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 6 |
Tipo de ajuste | No |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 20 m³/h |