Aplicación |
District heating y district cooling |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de presión |
PN 16 |
Description |
Válvulas accionadas por presión |
Diámetro [mm] |
65 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Factor de cavitación |
0.42 |
Factor de cavitación, 100 % |
0.36 |
Factor de cavitación, 25 % |
0.6 |
Factor de cavitación, 50 % |
0.49 |
Factor de cavitación, 75 % |
0.42 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] |
0.03 |
Grupo de productos |
Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de sellado, DP |
Metálico |
Material del asiento de la válvula, DP |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, DP |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cuerpo de la válvula |
Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Medios alternativos |
Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión |
Cámara |
Número de puertos |
2 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] |
16 bar |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Tamaño de conexión |
DN 65 |
Tamaño de válvula |
DN 65 |
Tasa de fugas [% kVS] |
0.03 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
VFG 22 |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Brida |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
60 m³/h |