V73D52, PN 25, DN 25, Caudal [m3/h]: 0.00, Rosca externa, Tipo de montaje: Bypass
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosc., bypass
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosc., bypass
Peso bruto | 3.444 Kg |
Peso neto | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Peso bruto | 3.444 Kg |
Peso neto | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 0 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 0 m³/h |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de alivio de presión |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosc., bypass |
Diámetro [mm] | 25 mm |
Función | Controlador de alivio de pres. |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Medios compatibles | Termo oil |
Número de puertos | 2 |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 25 |
Tamaño del actuador [cm2] | 31 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Tipo | V73D52 |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Bypass |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Valores kvs [m³/h] | 8 m³/h |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 0 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 0 m³/h |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de alivio de presión |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosc., bypass |
Diámetro [mm] | 25 mm |
Función | Controlador de alivio de pres. |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Medios compatibles | Termo oil |
Número de puertos | 2 |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 25 |
Tamaño del actuador [cm2] | 31 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Tipo | V73D52 |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Bypass |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Valores kvs [m³/h] | 8 m³/h |