Detalles del producto

Peso bruto 48.5 Kg
Peso neto 9.6 Kg
Volume 65.25 Liter
EAN 5702421808405

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 0.2 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.2 bar
Carrera [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de presión diferencial
Description AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 muelle int.
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
dPb virtual 0.2
EU RoHS compliance Out of scope
Función Limitador de pres. dif. y caudal
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal
N.° de expediente SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nombre del producto en el expediente SCIP AFP/A/B
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] 0.2 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 0.2 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 250 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFPB-F
Tipo de ajuste FIJO
Tipo de montaje Retorno
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality