Contadores de energía, SonoSensor 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Batería de 1 celda A, 2 salidas de pulsos

187F3704

Este producto ha sido descatalogado.

Sensor de caudal para aplicaciones comerciales y residenciales

Detalles del producto

Peso bruto 3.432 Kg
Peso neto 3.4 Kg
Volume 8.409 Liter
EAN 5702428002424

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplicación Calefacción
Batería, cant. 1
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada 2 salidas de pulsos
Description Sensor de caudal para aplicaciones comerciales y residenciales
Diámetro [mm] 25 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 1.2 m
Longitud. [mm] 260 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
N.° de expediente SCIP 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
Nombre del producto en el expediente SCIP SonoSensor 30 1
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 16 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 3.5 m³/h
Rango dinámico 1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 4 V
Tipo SonoSensor 30
Tipo de tensión de alimentación Batería de 1 celda A
Tipos de conexión Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil de la batería [años] 12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso] 1 l/pulso
Weight per battery 19 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality