Sono 3500CT

Se muestra(n) 58 producto(s)

Contadores de energía, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120.0, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

Flow meter for utility applications

Contadores de energía, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 200.0, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

Flow meter for utility applications

Contadores de energía, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300.0, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

Flow meter for utility applications

Contadores de energía, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500.0, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

Flow meter for utility applications

Contadores de energía, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800.0, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

Flow meter for utility applications

Ver: