SonoMeter 31
187F3359
Este producto ha sido descatalogado.
SONO31 DN15 qp1.5 110 R HE 230V M-Bus
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
SONO31 DN15 qp1.5 110 R HE 230V M-Bus
Peso bruto | 1.161 Kg |
Peso neto | 1.161 Kg |
Volume | 3.569 Liter |
EAN | 5702428002318 |
Peso bruto | 1.161 Kg |
Peso neto | 1.161 Kg |
Volume | 3.569 Liter |
EAN | 5702428002318 |
Aplicación | Calefacción |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP65 |
Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Energy meters |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % |
In scope of WEEE | Yes |
Instalación | Retorno |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 3 m |
Longitud del sensor de temperatura [mm] | 2 mm |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
Organismo de homologación | MID |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Rango dinámico | 1:100 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | SonoMeter 31 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Rosca |
Unidad de energía | MWh |
Vida útil de la batería [años] | 10 a. |
Aplicación | Calefacción |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP65 |
Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Energy meters |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % |
In scope of WEEE | Yes |
Instalación | Retorno |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 3 m |
Longitud del sensor de temperatura [mm] | 2 mm |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
Organismo de homologación | MID |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Rango dinámico | 1:100 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | SonoMeter 31 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Rosca |
Unidad de energía | MWh |
Vida útil de la batería [años] | 10 a. |