SonoMeter 31
SonoMeter 31

187F3310

SONO31 HE DN80 qp40 350 Ret 230 M-Bus

Detalles del producto

Peso bruto 16.56 kg
Peso neto 15.5 kg
EAN 5702428966436

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada 2 entradas de pulsos
Diámetro [mm] 80 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Instalación Retorno
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] 3 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 3 m
Longitud. [mm] 350 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 25 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qi [m³/h] 0.4 m³/h
qp [m³/h] 40 m³/h
qs [m³/h] 80 m³/h
Rango de tensión de alimentación [V] CA 230 V
Rango dinámico 1:100
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 31
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica
Tipos de conexión Brida
Unidad de energía MWh
Valores kvs [m³/h] 94.28 m³/h
Vida útil de la batería [años] 10 yr

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios