Contadores de energía, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3674

Este producto ha sido descatalogado.
Tenemos una sustitución.

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 10.4 Kg
Peso neto 9.21 Kg
Volume 28.3 Liter
EAN 5702428536240

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplicación Calefacción
Batería, cant. 2
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Description Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 65 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalación Retorno
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] 3 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 2.5 m
Longitud. [mm] 300 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nombre del producto en el expediente SCIP Sonometer 30 HE
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 25 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 25 m³/h
qp [m³/h] [Max] 50 m³/h
Rango dinámico 1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 4 V
Tipo SonoMeter 30
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Unidad de energía MWh
Valores kvs [m³/h] 55.9 m³/h
Vida útil de la batería [años] 11 a.
Weight per battery 19 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality