Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, Módulo M-Bus

187F3024

Este producto ha sido descatalogado.
Tenemos una sustitución.

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 0.926 Kg
Peso neto 0.8 Kg
Volume 4.095 Liter
EAN 5702428959872

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplicación Calefacción y refrigeración
Batería, cant. 1
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Description Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 15 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nombre del producto en el expediente SCIP Sonometer 30 HE
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qc [m³/h] 0.006 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica
Tipos de conexión Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil de la batería [años] 11 a.
Weight per battery 19 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality