![Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, Módulo M-Bus Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, Módulo M-Bus](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144840/ID251734298800-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
187F3010
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Peso bruto | 0.9 kg |
Peso neto | 0.8 kg |
EAN | 5702428971461 |
Peso bruto | 0.9 kg |
Peso neto | 0.8 kg |
EAN | 5702428971461 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP 65 |
Comunicación integrada | Dos entradas/salidas de pulsos |
Descripción | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 mo |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Contadores de energía |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % RH |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Material aislante del cable | Sin halógenos |
Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI 2035 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
Organismo de homologación | MID |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Brida |
Vida útil de la batería [años] | 11 yr |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP 65 |
Comunicación integrada | Dos entradas/salidas de pulsos |
Descripción | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 mo |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Contadores de energía |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % RH |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Material aislante del cable | Sin halógenos |
Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI 2035 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
Organismo de homologación | MID |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Brida |
Vida útil de la batería [años] | 11 yr |