Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción y refrigeración, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción y refrigeración, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3009

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 0.7 kg
Peso neto 0.7 kg
EAN 5702428959803

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 15 mm
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
Longitud. [mm] 110 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
Tamaño de conexión G 3/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipos de conexión Brida
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality