Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3004

Energy meter for commercial applications

Detalles del producto

Peso bruto 1.22 kg
Peso neto 1.02 kg
EAN 5702428971423

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Energy meter for commercial applications
Diámetro [mm] 15 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud. [mm] 110 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
Tamaño de conexión G 3/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica
Tipos de conexión Brida
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios