Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250.0 - 1500.0, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, Módulo M-Bus

187F9008

Calculador de energía

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.892 Kg
Peso neto 0.892 Kg
Volume 3.59 Liter
EAN 5702428985710

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.05
1 Primary battery weight Kg 0.05
Aplicación Calefacción y refrigeración
Batería, cant. 1
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada 2 entradas de pulsos
Description Calculador de energía
Diámetro [mm] [Max] 350 mm
Diámetro [mm] [Min] 200 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalación Retorno
Longitud del sensor de temperatura [mm] 5 mm
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
Organismo de homologación MID
Para caudalímetro SONO3500 CT
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 160 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 4 V
Tipo Infocal 9
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Batería tipo D
UK RoHS compliance Out of scope
Unidad de energía MWh
Vida útil de la batería [años] 12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso] 10 l/pulso
Weight per battery 50 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality