Contadores de energía, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10.0 - 60.0, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, Módulo M-Bus
Contadores de energía, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10.0 - 60.0, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, Módulo M-Bus

187F9001

Energy calculator

Detalles del producto

Peso bruto 0.7 kg
Peso neto 0.7 kg
EAN 5702428985680

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada 2 entradas de pulsos
Descripción Energy calculator
Diámetro [mm] [Max] 100 mm
Diámetro [mm] [Min] 40 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Instalación Retorno
Longitud del sensor de temperatura [mm] 3 m
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
Organismo de homologación MID
Para caudalímetro SonoSensor 30
qp [m³/h] [Max] 60 m³/h
qp [m³/h] [Min] 10 m³/h
Rango de tensión de alimentación [V] c.c. 3.6 V
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 160 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo Infocal 9
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Batería tipo D
Unidad de energía MWh
Vida útil de la batería [años] 12 yr
Volumen del valor de pulsos [l/pulso] 10 l/pulse

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios