Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 1, Paquete individual

057H8708

Este producto ha sido descatalogado.

OBC 81A.10 SERVICIO

Detalles del producto

Peso bruto 0.193 Kg
Peso neto 0.189 Kg
Volume 0.956 Liter
EAN 5702425123870

 

1 o 2 etapas 1
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description OBC 81A.10 SERVICIO
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Oil Burner Controls
In scope of WEEE and contain batteries No
Número de fases 1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 253 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 195 V
Tiempo anterior a la ignición [s] 13 "
Tiempo anterior a la purga [s] 13 "
Tiempo de seguridad [s] 10 "
Tiempo posterior a la ignición [s] 15 "
Tiempo posterior a la purga [s] 0 "
Tipo OBC 80 Series
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality