Detalles del producto

Peso bruto 0.03 Kg
Peso neto 0.03 Kg
EAN 5702425193378

 

Cantidad por formato de embalaje 12 pc
Capacidad [USgal/h] 0.6 gal/h
Descripción BOQUILLA 0.60 GPH 45° B
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Boquillas de pulverización Hago
Marca Hago
Nivel de filtrado [µm] 30-40
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición 100 psi, 35 SSU, gravedad 0,825 a 60 °F
Tipo B-Solid
Tipo de filtro Sinterizado P
Tipo de material Acero
Ángulo de pulverización [°] 45 °

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios