Rotación |
L |
1 o 2 etapas |
1 |
Aceite |
Queroseno / combustible ligero |
Ajustes de presión de fábrica [bar] |
10 bar |
Biofuel blend |
10 |
Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
Capacidad [l/h] |
16 L/h |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexión de tuberías |
2 vías |
Consumo de bobina [W] |
9 W |
Consumo de energía [W] |
42 W |
Corriente de bobina |
CA |
Description |
BFP 21L3R LE, SERVICIO |
Diámetro del eje [mm] |
8 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función de cierre |
Corte |
Grado de protección |
IP40 |
Grupo de capacidad |
0-16 |
Grupo de productos |
Pumps |
Homologación |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de capacidad [l/h] [Max] |
24 L/h |
Intervalo de capacidad [l/h] [Min] |
0 L/h |
N.° de expediente SCIP |
b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
Nivel de filtrado [µm] |
200 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Oil pump BFP - Service |
Número de fases |
1 |
Observaciones |
La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
Par de arranque [Nm] [Max] |
0.1 N-m |
Placas/chaveta en el eje |
1 placa |
Presión [bar] [Max] |
16.5 bar |
Presión [bar] [Min] |
7 bar |
Presión línea de alimentación [bar] [Max] |
2 bar |
Presión queroseno [bar] [Max] |
12 bar |
Punto de definición [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Salida de boquilla/presión |
R |
Serie |
BFP |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
0 °C |
Tensión de alimentación [V] |
230 V |
Tensión de alimentación [V] [Max] |
230 V |
Tensión de alimentación [V] [Min] |
220 V |
Tensión de bobina [V] |
220 - 230 |
Tensión pico de alimentación [V] [Max] |
253 V |
Tensión pico de alimentación [V] [Min] |
207 V |
Tipo |
BFP 21 LE |
Tipo de actuador |
NC (normalmente cerrada) |
Tipo de filtro |
Cartucho |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vacío de la línea de succión [bar] [Max] |
0.4 bar |
Velocidad [rpm] [Max] |
3450 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] |
2400 rpm |
Velocidad de la bomba de aceite [op/min] |
3450 op/min |
Viscosidad [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viscosidad [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Área del filtro [cm²] |
11 cm² |