Rotación |
R |
1 o 2 etapas |
1 |
Aceite |
Queroseno / combustible ligero |
Ajustes de presión de fábrica [bar] |
10 bar |
Biofuel blend |
10 |
Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
Capacidad [l/h] |
42 L/h |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexión de tuberías |
2 vías |
Consumo de energía [W] |
70 W |
Description |
BFP 20R5 L+R, SERVICIO |
Diámetro del eje [mm] |
8 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función de cierre |
Ninguno |
Grupo de capacidad |
25-49 |
Grupo de productos |
Pumps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de capacidad [l/h] [Max] |
49 L/h |
Intervalo de capacidad [l/h] [Min] |
25 L/h |
N.° de expediente SCIP |
fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e |
Nivel de filtrado [µm] |
200 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Oil pump BFP 2 pipes - Service |
Número de fases |
1 |
Observaciones |
La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
Par de arranque [Nm] [Max] |
0.12 N-m |
Placas/chaveta en el eje |
1 placa |
Presión [bar] [Max] |
20 bar |
Presión [bar] [Min] |
7 bar |
Presión línea de alimentación [bar] [Max] |
2 bar |
Presión queroseno [bar] [Max] |
12 bar |
Punto de definición [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Salida de boquilla/presión |
L + R |
Serie |
BFP |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
0 °C |
Tipo |
BFP 20 |
Tipo de filtro |
Cartucho |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Vacío de la línea de succión [bar] [Max] |
0.4 bar |
Velocidad [rpm] [Max] |
3450 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] |
1400 rpm |
Velocidad de la bomba de aceite [op/min] |
3450 op/min |
Viscosidad [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viscosidad [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Área del filtro [cm²] |
11 cm² |