SIN VÁLVULA DE SERVICIO PARA USO CON BOBINA NC

071N0005

SIN VÁLVULA DE SERVICIO PARA USO CON BOBINA NC

Detalles del producto

Peso bruto 0.028 Kg
Peso neto 0.028 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702425061202

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contenido Válvula, tuerca y arandela.
Description SIN VÁLVULA DE SERVICIO PARA USO CON BOBINA NC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Accessories for Burner Components
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
Nombre del producto en el expediente SCIP Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Tipo Accessories for BFP
Tipo de actuador NO (normalmente abierta)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality