Sensores RAW, RAW 5012, Líquido, Tipo de sensor: Sensor remoto, 8 °C - 28 °C, RA

013G5012

Conexión en blanco; función de limitación de temperatura

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.22 Kilogram
Peso neto 0.218 Kilogram
Volumen 0.675 Liter
EAN 5702420020242

 

China RoHS compliance Out of scope
Color RAL 9016 en blanco
Contain batteries No
Contenido del juego Sensor
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description Conexión en blanco; función de limitación de temperatura
Diseño del sensor RAW
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Función de cierre No
Grupo de productos Radiator Sensors
Limitación de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 2 m
Medios del sensor Líquido
N.° de expediente SCIP ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
Nombre del producto en el expediente SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Protección antihielo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RAW Sensors
Tipo de conexión a la válvula RA
Tipo de conexión al sensor RA-click
Tipo de sensor Sensor remoto
Versión del sensor RAW 5012

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality