Aplicación |
Residencial (grado de contaminación 2) |
Aprobación estándar |
Marca CE |
Batería, cant. |
2 |
Baterías de alimentación |
2 pilas alcalinas AA 1,5 V |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase IP termostato |
20 |
Clasificación de seguridad |
Tipo 1 |
Color |
RAL 9016 |
Consumo de energía (en espera) [mW] |
3 mW |
Consumo de energía [W] |
1.2 W |
Control |
PID |
Description |
Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Link |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Estándar inalámbrico |
Z-wave |
Frecuencia de transmisión [MHz] |
868.42 MHz |
Función de ventana abierta |
Sí |
Grupo de productos |
Radiator thermostat |
Homologación |
Z-Wave CE EAC |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indicador de batería baja |
Sí |
Integración del sistema |
Danfoss Link™ |
Intervalo de medición de temperatura |
1 min |
Movimiento del husillo |
Lineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s) |
N.° de expediente SCIP |
518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05 |
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612 |
30 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Living Connect RA |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] |
28 °C |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] |
4 °C |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura del agua [°C] [Max] |
90 °C |
Termostato |
Controlador de válvula de radiador electrónico programable |
Tipo |
Danfoss Link™ Connect |
Tipo de actuador |
Electromecánicos |
Tipo de adaptador |
RA |
Tipo de control del IC |
Termostato de radiador |
Tipo de pantalla |
LCD con retroiluminación |
Tipo de software |
A |
Transmisión [m] [Max] |
30 m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocidad del actuador [s/mm] |
1 s/mm |
Vida útil de la batería [años] |
2 a. |