Termostato de radiador, Danfoss Ally™, Tipo de adaptador: RA; M30, 2.4 GHz
014G2420
Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally, RA; M30, Zigbee
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally, RA; M30, Zigbee
Peso bruto | 0.244 Kg |
Peso neto | 0.2 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702425245008 |
Peso bruto | 0.244 Kg |
Peso neto | 0.2 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702425245008 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Aplicación | Residencial (grado de contaminación 2) |
Batería, cant. | 2 |
Baterías de alimentación | 2 pilas alcalinas AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP termostato | 20 |
Clasificación de seguridad | Tipo 1 |
Color | RAL 9016 |
Consumo de energía (en espera) [mW] | 3 mW |
Consumo de energía [W] | 1.2 W |
Control | PID |
Description | Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar inalámbrico | Zigbee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frecuencia de transmisión [GHz] | 2.4 GHz |
Función de ventana abierta | Sí |
Grupo de productos | Radiator thermostat |
Homologación |
UA.TR.089 CE UKCA EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicador de batería baja | Sí |
Integración del sistema | Danfoss Ally™ |
Intervalo de medición de temperatura | 1 min |
Movimiento del husillo | Lineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s) |
N.° de expediente SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612 |
|
Nombre del producto en el expediente SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Product width [mm] | 55 mm |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
Temperatura del agua [°C] [Max] | 90 °C |
Tipo | Danfoss Ally™ |
Tipo de actuador | Electromecánicos |
Tipo de adaptador |
RA M30 |
Tipo de control del IC | Termostato de radiador |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación |
Tipo de software | A |
UK RoHS compliance | Yes |
Vida útil de la batería [años] | 2 a. |
Weight per battery | 23 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Aplicación | Residencial (grado de contaminación 2) |
Batería, cant. | 2 |
Baterías de alimentación | 2 pilas alcalinas AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP termostato | 20 |
Clasificación de seguridad | Tipo 1 |
Color | RAL 9016 |
Consumo de energía (en espera) [mW] | 3 mW |
Consumo de energía [W] | 1.2 W |
Control | PID |
Description | Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar inalámbrico | Zigbee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frecuencia de transmisión [GHz] | 2.4 GHz |
Función de ventana abierta | Sí |
Grupo de productos | Radiator thermostat |
Homologación |
UA.TR.089 CE UKCA EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicador de batería baja | Sí |
Integración del sistema | Danfoss Ally™ |
Intervalo de medición de temperatura | 1 min |
Movimiento del husillo | Lineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s) |
N.° de expediente SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612 |
|
Nombre del producto en el expediente SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Product width [mm] | 55 mm |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
Temperatura del agua [°C] [Max] | 90 °C |
Tipo | Danfoss Ally™ |
Tipo de actuador | Electromecánicos |
Tipo de adaptador |
RA M30 |
Tipo de control del IC | Termostato de radiador |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación |
Tipo de software | A |
UK RoHS compliance | Yes |
Vida útil de la batería [años] | 2 a. |
Weight per battery | 23 g |