Control automático de derivación, AVDO, DN 15, Escuadra, Rosca interna, Rosca externa
003L6003
Válvula de caudal constante automático
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Válvula de caudal constante automático
Peso bruto | 0.706 Kg |
Peso neto | 0.706 Kg |
Volume | 1.101 Liter |
EAN | 5702420017082 |
Peso bruto | 0.706 Kg |
Peso neto | 0.706 Kg |
Volume | 1.101 Liter |
EAN | 5702420017082 |
Ajuste [bar] [Max] | 0.5 bar |
Ajuste [bar] [Min] | 0.05 bar |
Conexiones | 1/2" |
Description | Válvula de caudal constante automático |
Diseño | Escuadra |
Grupo de productos | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AVDO COMMERCIAL 15 |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.5 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de entrada | Rp 1/2 |
Tamaño de la conexión de salida | R 1/2 |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | AVDO |
Tipo conex. entrada | Rosca interna |
Tipo conex. salida | Rosca externa |
Tipos de conexión | Threaded |
Ajuste [bar] [Max] | 0.5 bar |
Ajuste [bar] [Min] | 0.05 bar |
Conexiones | 1/2" |
Description | Válvula de caudal constante automático |
Diseño | Escuadra |
Grupo de productos | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AVDO COMMERCIAL 15 |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.5 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de entrada | Rp 1/2 |
Tamaño de la conexión de salida | R 1/2 |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
Tipo | AVDO |
Tipo conex. entrada | Rosca interna |
Tipo conex. salida | Rosca externa |
Tipos de conexión | Threaded |