Cables calefactores, ECsafe 20T, 20 W/m, 194.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L2185
Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie
Peso bruto | 12.58 Kg |
Peso neto | 12.46 Kg |
Volume | 24.548 Liter |
EAN | 5703466227466 |
Peso bruto | 12.58 Kg |
Peso neto | 12.46 Kg |
Volume | 24.548 Liter |
EAN | 5703466227466 |
Aislamiento del conductor | XLPE |
Altura del paquete [mm] | 170 mm |
Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
Aplicación |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Negro |
Con protección UV | Sí |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 26121601 |
Description | ECsafe 20T 3895W 230V 194m |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
Diámetro del cable [mm] | 6.9 mm |
Empresa de certificación | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantía [año] | 20 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 194 m |
Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
Resistencia a la deformación [N] |
|
Resistencia al arrastre [N] |
|
Resistencia del cable [ohmios] | 13.6 |
Revestimiento exterior | PVC |
Salida de calefacción [W] | 3895 W |
Salida del cable [W/m] | 20 W/m |
Sin cable | Sí |
Tamaño del cable frío [mm²] | 2.5 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de cable frío | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aislamiento del conductor | XLPE |
Altura del paquete [mm] | 170 mm |
Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
Aplicación |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Negro |
Con protección UV | Sí |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 26121601 |
Description | ECsafe 20T 3895W 230V 194m |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
Diámetro del cable [mm] | 6.9 mm |
Empresa de certificación | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantía [año] | 20 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 194 m |
Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
Resistencia a la deformación [N] |
|
Resistencia al arrastre [N] |
|
Resistencia del cable [ohmios] | 13.6 |
Revestimiento exterior | PVC |
Salida de calefacción [W] | 3895 W |
Salida del cable [W/m] | 20 W/m |
Sin cable | Sí |
Tamaño del cable frío [mm²] | 2.5 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de cable frío | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |