Bombas para aplicaciones de turbinas de gas

Se muestra(n) 36 producto(s)

180B1003

PAHT G 2

null: 1.000, null: 4.10, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 1000

180B1004

PAHT G 3.2

null: 1.900, null: 7.60, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 1000

180B1005

PAHT G 4

null: 2.600, null: 10.10, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 1000

180B1006

PAHT G 6.3

null: 4.700, null: 18.10, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 1000

180B1007

PAHT G 10

null: 5.200, null: 21.60, null: 140, null: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000

180B1008

PAHT G 12.5

null: 6.700, null: 27.70, null: 140, null: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000

180B1009

PAHT G 20

null: 10.900, null: 42.10, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000

180B1010

PAHT G 25

null: 13.500, null: 52.20, null: 160, null: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000

180B1011

PAHT G 32

null: 17.800, null: 68.50, null: 160, null: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000

180B1012

PAHT G 50

null: 21.700, null: 83.70, null: 80, null: 1160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, null: 1000

Ver: