Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic
180L0005
null: 32.000, null: 120.00, null: 140, null: 2030, Norma de conexión: BSP
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
null: 32.000, null: 120.00, null: 140, null: 2030, Norma de conexión: BSP
Peso bruto | 1.536 Kg |
Peso neto | 1.43 Kg |
Volume | 2.043 Liter |
EAN | 5715162675915 |
Peso bruto | 1.536 Kg |
Peso neto | 1.43 Kg |
Volume | 2.043 Liter |
EAN | 5715162675915 |
Actuator size [mm] | 13.5 mm |
Aplicación | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing Time [ms] [Max] | 400 ms |
Descripción del producto | Solenoid operated valves |
Description | VDH120E2/2 NO G1/2 |
Designación de tipo | VDH 120 E NO |
Dirección | Paso recto |
Flow [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 120 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 5 l/min |
Funcionamiento | Pilotada |
Función | NO |
Grupo de productos | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre del programa de piezas | VDH |
Norma de conexión | BSP |
Número de vias | 2/2 |
Opening time [ms] [Max] | 150 ms |
Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 1 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 15 psig |
Piston diameter Ø [mm] | 18 mm |
Reparable | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 3 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 37 °C |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de material | Medios neutros |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Actuator size [mm] | 13.5 mm |
Aplicación | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing Time [ms] [Max] | 400 ms |
Descripción del producto | Solenoid operated valves |
Description | VDH120E2/2 NO G1/2 |
Designación de tipo | VDH 120 E NO |
Dirección | Paso recto |
Flow [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 120 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 5 l/min |
Funcionamiento | Pilotada |
Función | NO |
Grupo de productos | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre del programa de piezas | VDH |
Norma de conexión | BSP |
Número de vias | 2/2 |
Opening time [ms] [Max] | 150 ms |
Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 1 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 15 psig |
Piston diameter Ø [mm] | 18 mm |
Reparable | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 3 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 37 °C |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de material | Medios neutros |
UK RoHS compliance | Out of scope |