Valve, VPH 15 E NO
180G0042
10, 40, 145, 580
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
10, 40, 145, 580
Peso bruto | 3.23 kg |
Peso neto | 3 kg |
Peso bruto | 3.23 kg |
Peso neto | 3 kg |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO |
Designación de tipo | VPH 15 E NO |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 40 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 580 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO |
Designación de tipo | VPH 15 E NO |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 40 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 580 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |