Valve, VPH 15 E NC
180G0044
45, 210, 650, 3050
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
45, 210, 650, 3050
Peso bruto | 3.39 kg |
Peso neto | 3 kg |
Peso bruto | 3.39 kg |
Peso neto | 3 kg |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E NC, 45-210 BAR |
Designación de tipo | VPH 15 E NC |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 210 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 45 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 3050 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 650 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E NC, 45-210 BAR |
Designación de tipo | VPH 15 E NC |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 210 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 45 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 3050 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 650 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |