Valve, VPH 15 E NC
180G0041
25, 140, 360, 2030
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
25, 140, 360, 2030
Peso bruto | 3.22 kg |
Peso neto | 3 kg |
Peso bruto | 3.22 kg |
Peso neto | 3 kg |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E NC, 25-140 BAR |
Designación de tipo | VPH 15 E NC |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 25 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 360 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |
Caudal [gpm] | 4 gal/min |
Descripción | VPH15E NC, 25-140 BAR |
Designación de tipo | VPH 15 E NC |
Flow [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Flow [l/min] [Max] | 20 L/min |
Grupo de productos | Valve |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | Solenoid operated valves |
Norma de conexión | BSP |
Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Operating pressure [barg] [Min] | 25 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Operating pressure [psig] [Min] | 360 psig |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | -22 °F |
Tipo | VPH |