Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

null: 0.3, 4.3 psig, Conexión de entrada: Victaulic 1,5”, null: 40.0, null: 11.5

Detalles del producto

Peso bruto 0.78 Kg
Peso neto 0.75 Kg
Volume 0.918 Liter
EAN 5715162496350

 

Conexión de entrada Victaulic 1,5”
Descripción del producto Check valves
Description VCM10 1½VI inline
Designación de tipo VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Grupo de productos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Operating pressure [barg] [Max] 80 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1160 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Rated flow [gpm] 40 gal/min
Rated flow [m³/h] 11.5 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo VCM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality