Anti drip water mist nozzle
180Z1950
Caudal [gpm]: 0.061, null: 0.23, null: 70, null: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Caudal [gpm]: 0.061, null: 0.23, null: 70, null: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Peso bruto | 0.011 Kg |
Peso neto | 0.009 Kg |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162680056 |
Peso bruto | 0.011 Kg |
Peso neto | 0.009 Kg |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162680056 |
Caudal [gpm] | 0.061 gal/min |
Descripción del producto | Nozzles |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Designación de tipo | Anti drip water mist nozzle |
Flow [gph] | 3.66 gal/h |
Flow [l/h] | 13.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.23 l/min |
Grupo de productos | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Operating pressure [barg] [Max] | 70 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 0.6 mm |
Tamaño orificio [in] | 0.023 in |
Tipo | Nozzle |
Caudal [gpm] | 0.061 gal/min |
Descripción del producto | Nozzles |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Designación de tipo | Anti drip water mist nozzle |
Flow [gph] | 3.66 gal/h |
Flow [l/h] | 13.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.23 l/min |
Grupo de productos | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Operating pressure [barg] [Max] | 70 barg |
Operating pressure [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 0.6 mm |
Tamaño orificio [in] | 0.023 in |
Tipo | Nozzle |