Se muestra(n) 8 producto(s)

180X5224

Filter housing 10''

null: 7.900, null: 30.00, Caudal [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Conexión de entrada: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

null: 44.900, null: 170.00, Caudal [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Conexión de entrada: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

null: 15.600, null: 60.00, Caudal [m³/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Conexión de entrada: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

null: 4.000, null: 15.00, Caudal [m³/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Conexión de entrada: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

null: 264.000, null: 1000.00, Caudal [m³/h] [Max]: 60.00, Conexión de entrada: Vic. 3” Ranura de corte, 1384 mm

Ver: