Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Puede descargarse el Manual de Usuarios de Product Store aquí.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Usted está en la tienda {0}.
Se muestra(n) 52 producto(s)
Coupling and Bell Housing
null: IEC 315
PAH 2-12,5, null: IEC 71, 0.63 in, 14 mm
APP 0.6-3.5, null: IEC 90, 0.63 in, 24 mm
APP 0.6-3.5, null: IEC 100, 0.63 in, 28 mm
APP W HC 15-30; APP 21-46, null: IEC225, 1.57 in, 60 mm
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, null: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, null: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
APP 0.6-3.5, null: IEC 132, 0.63 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, null: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, null: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
Ver: