Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
15.300, Caudal [m³/h] [Max]: 0.92, 4.000, Velocidad [rpm]: 700 - 3450, 5, 3, 80.0, 1160.0
18.600, Caudal [m³/h] [Max]: 1.12, 4.900, Velocidad [rpm]: 700 - 3450, 6, 4, 80.0, 1160.0
22.900, Caudal [m³/h] [Max]: 1.37, 6.100, Velocidad [rpm]: 700 - 3450, 7, 5, 80.0, 1160.0
33.900, Caudal [m³/h] [Max]: 2.03, 9.000, Velocidad [rpm]: 700 - 3450, 11, 8, 80.0, 1160.0
36.400, Caudal [m³/h] [Max]: 2.18, 9.600, Velocidad [rpm]: 700 - 3450, 12, 9, 80.0, 1160.0