Allowable working torque [lbf·ft] [Max] |
5 lbf∙ft |
Allowable working torque [Nm] [Max] |
7 N-m |
Caudal [m³/h] [Max] |
1.3 m³/h |
Conexión de entrada estándar |
BSPP |
Conexión estándar de salida |
BSPP |
Descripción del producto |
APM |
Description |
APM 1.2 (6.3 CCM) |
Designación de tipo |
APM 1.2 |
Dirección |
CCW |
Displacement [cm³/rev] |
6.3 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] |
0.38 in³/rev |
Drain connection size (metric) |
M6 |
Drain connection standard |
Métrica |
Flow [gpm] [Max] |
6.1 gal/min |
Flow [l/min] [Max] |
22.9 l/min |
Grupo de productos |
Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inlet pressure [barg] [Max] |
80 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] |
10 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] |
1160 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] |
145 psig |
Material de sellado |
NBR |
Material del cuerpo |
Dúplex |
Outlet pressure [barg] [Max] |
5 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] |
1 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] |
72 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] |
8 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,7 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x140 |
Rated power [HP] |
3.5 |
Rated power [kW] |
2.6 kW |
Reparable |
Sí |
Sound pressure level [dB(A)] |
74 dBA |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
1/2 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] |
36 °C |
Tipo |
APM 0.8-1.2 |
Tipo conex. entrada |
Rosca |
Tipo conex. salida |
Rosca |
Tipo de conexión de drenaje |
Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] |
3450 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] |
700 rpm |