APM 2,9
180F1103
null: 47.20, Caudal [m³/h] [Max]: 2.80, null: 12.500, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 18, null: 13
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
null: 47.20, Caudal [m³/h] [Max]: 2.80, null: 12.500, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 18, null: 13
Peso bruto | 9.235 Kg |
Peso neto | 8.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162670958 |
Peso bruto | 9.235 Kg |
Peso neto | 8.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162670958 |
Allowable working torque [lbf·ft] [Max] | 13 lbf∙ft |
Allowable working torque [Nm] [Max] | 18 N-m |
Caudal [m³/h] [Max] | 2.8 m³/h |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción del producto | APM |
Description | APM 2.9 (15.3 CCM) |
Designación de tipo | APM 2,9 |
Dirección | CCW |
Displacement [cm³/rev] | 15.3 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.93 in³/rev |
Drain connection size (metric) | M6 |
Drain connection standard | Métrica |
Flow [gpm] [Max] | 12.5 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 47.2 l/min |
Grupo de productos | Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet pressure [barg] [Max] | 80 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 1160 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Dúplex |
Outlet pressure [barg] [Max] | 5 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 1 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 72 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 8 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,11 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x144 |
Rated power [HP] | 7.6 |
Rated power [kW] | 5.6 kW |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 81 dBA |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °C |
Tipo | APM 1.8-2.9 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 3000 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
Allowable working torque [lbf·ft] [Max] | 13 lbf∙ft |
Allowable working torque [Nm] [Max] | 18 N-m |
Caudal [m³/h] [Max] | 2.8 m³/h |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción del producto | APM |
Description | APM 2.9 (15.3 CCM) |
Designación de tipo | APM 2,9 |
Dirección | CCW |
Displacement [cm³/rev] | 15.3 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.93 in³/rev |
Drain connection size (metric) | M6 |
Drain connection standard | Métrica |
Flow [gpm] [Max] | 12.5 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 47.2 l/min |
Grupo de productos | Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet pressure [barg] [Max] | 80 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 1160 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Dúplex |
Outlet pressure [barg] [Max] | 5 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 1 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 72 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 8 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,11 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x144 |
Rated power [HP] | 7.6 |
Rated power [kW] | 5.6 kW |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 81 dBA |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °C |
Tipo | APM 1.8-2.9 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 3000 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |