APP 78/1500

180B7808

null: 345.000, null: 1300.00, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Detalles del producto

Peso bruto 212 Kilogram
Peso neto 179.802 Kilogram
Volumen 189.63 Liter
EAN 5715162671467

 

ATEX compliance No
Caudal [m3/h] [Min] 36 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 78 m³/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar Brida
Conexión estándar de salida Brida
Descripción del producto APP pumps
Description Pump for sea- or brackish water
Designación de tipo APP 78/1500
Displacement [cm³/rev] 888 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 54.2 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 345 gal/min
Flow [gpm] [Min] 158 gal/min
Flow [l/min] [Max] 1300 l/min
Flow [l/min] [Min] 600 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 2 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 29 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 10 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 145 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
País de origen Dinamarca
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 53-92
Tipo conex. entrada Brida
Tipo conex. salida Brida
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality