APP 30/1200

180B5037

null: 31.000, null: 117.50, null: 124, null: 1800, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 600

Detalles del producto

Peso bruto 130 Kilogram
Peso neto 112 Kilogram
Volumen 92.172 Liter
EAN 5715162711040

 

ATEX compliance No
CE evaluated Yes
Descripción del producto APP pump with ceramic
Description APP 21-38 with ceramics
Designación de tipo APP 30/1200
Flow [gpm] [Max] 31 gal/min
Flow [l/min] [Max] 117.5 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Outlet pressure [barg] [Max] 124 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 70 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1800 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 1015 psig
Tipo APP 21-38
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1200 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 600 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality