APP 3.5
180B3032
null: 15.510, null: 59.65, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 700
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
null: 15.510, null: 59.65, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 700
Peso bruto | 8.948 Kg |
Peso neto | 8 Kg |
Volume | 6.011 Liter |
EAN | 5715162667507 |
Peso bruto | 8.948 Kg |
Peso neto | 8 Kg |
Volume | 6.011 Liter |
EAN | 5715162667507 |
ATEX compliance | No |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.74 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 3.58 m³/h |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción del producto | APP pumps |
Description | Pump for sea- or brackish water |
Designación de tipo | APP 3.5 |
Displacement [cm³/rev] | 20.54 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 1.25 in³/rev |
Drain connection size (metric) | M6 |
Drain connection standard | Métrica |
Flow [gpm] [Max] | 15.51 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 3.23 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 59.65 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 12.41 l/min |
Grupo de productos | Pump |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet pressure [barg] [Max] | 5 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0.5 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 72.5 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 7.3 psig |
Inlet pressure peak [barg] [Max] | 10 barg |
Inlet pressure peak [psig] [Max] | 145 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Dúplex |
Outlet pressure [barg] [Max] | 83 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 20 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 1200 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 290 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 81 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 700 rpm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °C |
TIPO | APP |
Tipo | APP 1.5-3.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 3000 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
ATEX compliance | No |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.74 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 3.58 m³/h |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción del producto | APP pumps |
Description | Pump for sea- or brackish water |
Designación de tipo | APP 3.5 |
Displacement [cm³/rev] | 20.54 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 1.25 in³/rev |
Drain connection size (metric) | M6 |
Drain connection standard | Métrica |
Flow [gpm] [Max] | 15.51 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 3.23 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 59.65 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 12.41 l/min |
Grupo de productos | Pump |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet pressure [barg] [Max] | 5 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0.5 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 72.5 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 7.3 psig |
Inlet pressure peak [barg] [Max] | 10 barg |
Inlet pressure peak [psig] [Max] | 145 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Dúplex |
Outlet pressure [barg] [Max] | 83 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 20 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 1200 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 290 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 81 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 700 rpm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °C |
TIPO | APP |
Tipo | APP 1.5-3.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 3000 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |