APP 26/1500

180B5009

null: 117.480, null: 445.25, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600

Detalles del producto

Peso bruto 130 Kilogram
Peso neto 112 Kilogram
Volumen 91.127 Liter
EAN 5715162792131

 

ATEX compliance No
Caudal [m³/h] [Max] 26.7 m³/h
CE evaluated Yes
Descripción del producto APP pump with ceramic
Description APP 21-38 with ceramics
Designación de tipo APP 26/1500
Flow [gpm] [Max] 117.48 gal/min
Flow [l/min] [Max] 445.25 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Tipo APP 21-38
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 600 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality