PAHT G 12.5 Ex

180B6133

null: 6.700, null: 27.70, null: 140, null: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, null: 1000, null: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalles del producto

Peso bruto 8.315 Kg
Peso neto 8.267 Kg
Volume 6.293 Liter
EAN 5715162670156

 

ATEX compliance Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción del producto PAHT G pumps
Description PAHT G 12.5 Ex
Designación de tipo PAHT G 12.5 Ex
Displacement [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.76 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 6.7 gal/min
Flow [gpm] [Min] 2.6 gal/min
Flow [l/min] [Max] 27.7 l/min
Flow [l/min] [Min] 10.2 l/min
Grupo de productos Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 58 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Outlet pressure [barg] [Max] 140 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 10 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2030 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable Spare parts PAHT G 10/12.5
Sound pressure level [dB(A)] 75 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °C
Tipo PAHT G 10-12.5
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1000 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality