PAHT G 10
180B1007
5.230, 21.630, 140, 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, 1000
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
5.230, 21.630, 140, 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, 1000
Peso bruto | 8.32 kg |
Peso neto | 8.25 kg |
Peso bruto | 8.32 kg |
Peso neto | 8.25 kg |
ATEX compliance | No |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción | Pump for ultra pure water |
Designación de tipo | PAHT G 10 |
Displacement [cm³/rev] | 10 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.61 in³/rev |
Drain connection size [in] | 1/4 in |
Drain connection standard | BSPP |
Flow [gpm] [Max] | 5.23 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.98 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 21.63 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 7.63 L/min |
Grupo de productos | Bomba |
Inlet pressure [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 58 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 0 psig |
Inlet pressure peak [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure peak [psig] [Max] | 58 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | PAHT G pumps |
Outlet pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
Sound pressure level [dB(A)] | 75 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 1000 rpm |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
TIPO | PAHT G |
Tipo | PAHT G 10-12.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 2400 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 1000 rpm |
ATEX compliance | No |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción | Pump for ultra pure water |
Designación de tipo | PAHT G 10 |
Displacement [cm³/rev] | 10 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.61 in³/rev |
Drain connection size [in] | 1/4 in |
Drain connection standard | BSPP |
Flow [gpm] [Max] | 5.23 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.98 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 21.63 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 7.63 L/min |
Grupo de productos | Bomba |
Inlet pressure [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 58 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 0 psig |
Inlet pressure peak [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure peak [psig] [Max] | 58 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | PAHT G pumps |
Outlet pressure [barg] [Max] | 140 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 10 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 145 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
Sound pressure level [dB(A)] | 75 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 1000 rpm |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
TIPO | PAHT G |
Tipo | PAHT G 10-12.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 2400 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 1000 rpm |