Bombas para aguas residuales

Se muestra(n) 9 producto(s)

180B3075

APP W 5,1

null: 21.700, null: 83.70, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

180B3076

APP W 6,5

null: 27.800, null: 107.20, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

180B3077

APP W 7,2

null: 31.200, null: 120.20, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

180B3078

APP W 8,2

null: 36.000, null: 138.50, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

180B3080

APP W 10,2

null: 45.400, null: 174.90, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

180B5000

APP W HC 15/750

null: 108.300, null: 414.80, null: 120, null: 1740, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 500

180B5001

APP W HC 21/1000

null: 91.000, null: 348.50, null: 120, null: 1740, Velocidad [rpm] [Max]: 1000, Velocidad [rpm] [Min]: 500

180B5002

APP W HC 24/1200

null: 65.000, null: 248.90, null: 120, null: 1740, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 500

180B5003

APP W HC 30/1200

null: 134.300, null: 514.40, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 500

Ver: