Bombas de agua marina

Se muestra(n) 62 producto(s)

Bomba, APP 5.1

21.780, 83.760, 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: Dúplex

Bomba, APP 6.5

27.880, 107.220, 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: Dúplex

Bomba, APP 7.2

31.260, 120.210, 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: Dúplex

Bomba, APP 8.2

36.010, 138.500, 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: Dúplex

Bomba, APP 10.2

45.480, 174.930, 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: Dúplex

Ver: